ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
24/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている24ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法TSCオプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクト(130)ブレーキ付き(194)50mm以上確保(24.5)R40以上確保(21)ケーブル長さ:300mm-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン4015±0.02 254-M5深サ832(75)31±0.02(許容差は?3に適応)(53)(テーブルカバー幅)2-?3H7深サ5-6シ章多-リ軸ーズ(55)±1mm(モータ側原点時)(57)±1mm(反モータ側原点時)(AL)(39.2)L32ストローク(2)※1(4)※222×n-M4深サ854 L129L2?3H7深サ5100C(4)※1(2)※2(39.5)±1mm(モータ側原点時)(37.5)±1mm(反モータ側原点時)62.5長穴深サ5(長穴詳細図参照)1460R1.50.5(6)54.5124R1.50.5長穴詳細図3 +0.0207.560.5-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージESEC※1モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。※2反モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。注)サーボオン時にスライダが数mm程度揺動します。モータ付きモータ無しストローク[mm](メカストッパ間ストローク)※1※2最高速度[mm/s]寸法[mm]50(56)100(106)ES6RカタログICB.eps150(156)200(206)250(256)300(306)350(356)400(406)450(456)500(506)550(556)600(606)ボールねじリード:6mm250230ボールねじリード:12mm水平:500,垂直:450※4AL215.7265.7315.7365.7415.7465.7515.7565.7615.7665.7715.7765.7L176.5226.5276.5326.5376.5426.5476.5526.5576.5626.5676.5726.5L190140190240290340390440490540590640L2100501005010050100501005010050C0100100200200300300400400500500600取付穴数n233445566778※3質量[kg]2.5(3.1)2.7(3.3)2.8(3.4)2.9(3.5)3.1(3.7)3.2(3.8)3.4(4)3.5(4.1)3.7(4.3)3.8(4.4)4(4.6)4.1(4.7)TSCTLC604-3J※1使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳細は「速度と可搬質量関係図」をご参照ください。※2最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※3()内はブレーキ付きの値です。※4水平:460,垂直:450ES/EC 1章024