ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
27/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている27ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションEC3RシリンダタイプTSC仕様モータ折返し形番構成形番ボールねじリードストローク設計記号制御機器種類オプション使用モータ原点位置ケーブル長さEC3R ? 06 ? 0150 A ? TS ? MR?GR?FL?LB / 35P ? D00 ? S30050:50mm MR:モータ右側折返し35P D00無記号:無し~ML:モータ左側折返し35PB R00 S30200:200mm GR:カバー色グレーS5CB:シリンダベース付きSAFLLB:フランジ付き:リンクボール付き基本仕様速度と可搬質量関係図制御機器種類TSCモータ□35ボールねじリード[mm]6最大可搬加減速度※1質量[kg]水平0.3G15垂直0.2G3※2走行寿命[km]5000繰り返し位置決め精度[mm]±0.020ロストモーション[mm]0.1ロッド不回転精度[°]±1.5※1ECは軸方向荷重のみ負荷することができます。LMガイドを使用し、ロッドに軸方向荷重以外がかからない状態でご使用ください。選定の際は、LMガイドの摺動抵抗を考慮してください。※2走行寿命は以下の条件の場合です。条件:最大可搬質量を負荷(LMガイドを併用)、最高速度、水平時0.3G、垂直時0.2G可搬質量[kg]20151050リード6[水平]可搬質量[kg]4321リード6[垂直]2060 1870 50 100 150 200 250050120100150187200250速度[mm/s]速度[mm/s]+ESECモータ付きモータ無しTSCTLC1章027ES/EC604-3J