ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
35/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている35ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションEC4HシリンダタイプTSC仕様モータ直結・リニアブッシュ付き形番構成形番ボールねじリードストローク設計記号制御機器種類オプション使用モータ原点位置ケーブル長さEC4H ? 06 ? 0150 A ? TS ? GR?CB / 42P ? D00 ? S306:6mm 0050:50mm無記号:無し42P D00無記号:無し~12:12mmGR:カバー色グレー42PB R00 S30300:300mm CB:シリンダベース付きS5+SA-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ基本仕様速度と可搬質量関係図制御機器種類TSCモータ□42ボールねじリード[mm]612最大可搬加減速度※1※2質量[kg]水平0.3G4025垂直0.2G124.5※2※3走行寿命[km]5000繰り返し位置決め精度[mm]±0.020ロストモーション[mm]0.1ロッド不回転精度[°]±0.05※1ECは軸方向荷重のみ負荷することができます。LMガイドを使用し、ロッドに軸方向荷重以外がかからない状態でご使用ください。選定の際は、LMガイドの摺動抵抗を考慮してください。※2 LMガイドを併用しない場合は、可搬質量、走行寿命が異なります。詳細は「先端荷重と理論寿命関係図」をご参照ください。※3走行寿命は以下の条件の場合です。条件:最大可搬質量を負荷(LMガイドを併用)、最高速度、水平時0.3G、垂直時0.2G可搬質量[kg]50403020100リード6リード1225[水平]190 2504500 100 200 300 400 500速度[mm/s]5可搬質量[kg]14121086420リード6[垂直]4.5リード1230.560 130 180 240 250 4500 100 200 300 400 500速度[mm/s]ESEC〈参考〉先端荷重と理論寿命関係図LMガイドを併用しないで先端に荷重を負荷させた場合は寿命が変わります。以下の関係図をご参照ください。モータ付きモータ無しTSC荷重[kg]3.02.52.01.51.00.5ストローク50100150200250300TLC0.005000走行寿命[km]100001章035ES/EC604-3J