ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
43/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている43ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションES6スライダタイプTLC仕様モータ直結形番構成形番ボールねじリードストローク設計記号制御機器種類オプションモータ定格出力モータケーブル向き原点位置ES6 ? 06 ? 0150 A ? TL ? GR?SB / M05 R ? D00 ? F3+ケーブル長さ06:6mm0050:50mm無記号:無しM05RD00F312:12mm~GR:カバー色グレーM05BUR00F50600:600mmSB:スライダベース付きLFA□1□2:センサDH3H5HA基本仕様※2最大可搬質量[kg]制御機器種類TLCモータ定格出力[W]50ボールねじリード[mm]612定格速度※1[mm/s]300600加減速度水平0.3G106垂直0.3G52静的許容モーメント定格推力※3[N]13467MB最大推力※4[N]293147電磁ブレーキ保持力[N]268134走行寿命※5[km]5000静的許容モーメント※6[N・m]MA:10.5MB:22MC:22.1繰り返し位置決め精度[mm]±0.020ロストモーション[mm]0.1※1定格速度は、モータの定格回転数(3000min -1)時の速度です。※2最大可搬質量は、定格速度時の質量です。※3定格推力は、モータの定格トルク時の推力です。※4最大推力は、モータの瞬時最大トルク時、または許容荷重によって制限される値です。※5走行寿命は以下の条件の場合です。条件:水平・垂直、最大可搬質量を負荷、オーバーハング長さA=10mm、B,C=0mm、水平時0.3G、垂直時0.3G、ストローク50mm※6静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。MA、MCモーメント基準はテーブル上面、MBモーメント基準はテーブル中心です。MMCAESECモータ付きモータ無しTSCTLC許容オーバーハング長さ※BAC水平使用A水平[mm]壁掛け[mm]垂直[mm]ボールボールボール負荷負荷負荷ねじねじねじ質量A B C質量A B C質量リードリードリード[kg][kg][kg][mm][mm][mm]AC65 500 90 2005 160 70 5002.5 160 1606610 260 40 9010 40 20 2105 60 60123 500 160 2803 250 130 5001 420 42012126 320 70 1306 90 50 2402 190 190※以下条件でのテーブル上面中心から負荷重心位置までの距離です。条件:走行寿命5000km、一方向のみ負荷、水平時0.3G、垂直時0.3G、ストローク150mmBC壁掛け使用AC垂直使用1章043ES/EC604-3J