ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
44/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている44ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法TLCオプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクト15±0.0240(75)322531±0.02(許容差は?3に適応)(53)(テーブルカバー幅)-3シ章ユ-リニーバズーサル4?M5深サ82??3H7深サ5(55)±1mm(モータ側原点時)(57)±1mm(反モータ側原点時)(AL)(ML)51.5 L32ストローク2(2)※1(4)※2(4)※1(2)※2(39.5)±1mm(モータ側原点時)(37.5)±1mm(反モータ側原点時)-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン60.5(1.2)60(1.2)(62.4)2×n?M4深サ854L129 L2C100?3H7深サ562.5長穴深サ5(長穴詳細図参照)1460(62.4)R1.5R1.50.5 0.5長穴詳細図3+0.020-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ※1モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。※2反モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。-9シ章精-リ密ースズテージESECストローク[mm](メカストッパ間ストローク)※1最高速度[mm/s]寸法[mm]50(56)100(106)150(156)※1最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※2()内はブレーキ付きの値です。200(206)250(256)300(306)350(356)400(406)450(456)500(506)550(556)600(606)ボールねじリード:6mm300270230ボールねじリード:12mm600540460AL※2287.5(323.1)337.5(373.1)387.5(423.1)437.5(473.1)487.5(523.1)537.5(573.1)587.5(623.1)637.5(673.1)687.5(723.1)737.5(773.1)787.5(823.1)837.5(873.1)ML※259.5(95.1)L176.5226.5276.5326.5376.5426.5476.5526.5576.5626.5676.5726.5L190140190240290340390440490540590640L2100501005010050100501005010050C0100100200200300300400400500500600取付穴数n233445566778※2質量[kg]2.3(2.5)2.5(2.7)2.6(2.8)2.7(2.9)2.9(3.1)3.0(3.2)3.2(3.4)3.3(3.5)3.5(3.7)3.6(3.8)3.8(4.0)3.9(4.1)モータ付きモータ無しTSCTLC604-3JES/EC 1章044