ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
46/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている46ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法TLCオプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクト66(軸間距離)(33.2)(ML)40-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズー(55)±1mm(モータ側原点時)(57)±1mm(反モータ側原点時)4?M5深サ8(39.2)15±0.02(2)※1(4)※22532(75)3231±0.020(許容差は?3に適応)(53)(テーブルカバー幅)2??3H7深サ5(AL)Lストローク(4)※1(2)※2(39.5)±1mm(モータ側原点時)(37.5)±1mm(反モータ側原点時)FA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ2×n?M4深サ854L129 L2C100?3H7深サ562.5長穴深サ5(長穴詳細図参照)14R1.560 50124R1.50.5 0.5長穴詳細図3+0.020(7.5)50(5.1)-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ※1モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。※2反モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。ESECストローク[mm](メカストッパ間ストローク)※1最高速度[mm/s]寸法[mm]50(56)100(106)150(156)200(206)250(256)300(306)350(356)400(406)450(456)500(506)550(556)600(606)ボールねじリード:6mm300270230ボールねじリード:12mm600540460AL215.7265.7315.7365.7415.7465.7515.7565.7615.7665.7715.7765.7ML※259.5(95.1)L176.5226.5276.5326.5376.5426.5476.5526.5576.5626.5676.5726.5L190140190240290340390440490540590640L2100501005010050100501005010050C05050100100150150200200250250300取付穴数n233445566778※2質量[kg]2.3(2.5)2.4(2.6)2.6(2.8)2.7(2.9)2.8(3.0)3.0(3.2)3.1(3.3)3.3(3.5)3.4(3.6)3.6(3.8)3.7(3.9)3.8(4.0)モータ付きモータ無しTSCTLC※1最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※2()内はブレーキ付きの値です。604-3JES/EC 1章046