ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
53/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている53ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションES3スライダタイプモータ無し直結形番構成形番ボールねじリードストローク設計記号モータ有無中間フランジオプションES3 ? 06 ? 0150 A ? 1 ? A ? GR?SB0050:50mm 0:モータ無しA無記号:無し~1:モータ付きB GR:カバー色グレー0300:300mm SB:スライダベース付き□1□2:センサ-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ基本仕様LMガイド部(SRS9)ボールねじ部基本動定格荷重C[N]2690基本静定格荷重C0[N]2310ラジアルすきま[μm]-2~+2軸径[mm]φ6リード[mm]6基本動定格荷重Ca[N]1400基本静定格荷重C0a[N]2440谷径[mm]φ5.1ボール中心径[mm]φ6.3軸受部基本動定格荷重Ca[N]6550(固定側)アキシアル方向静的許容荷重P0a[N]2310許容回転数[min ?1]3000起動トルク[N・mm]8繰り返し位置決め精度[mm]※2±0.020ロストモーション[mm]※20.1最大入力トルク[N・m]0.065M静的許容モーメント※1MCAMB[N・m]MA6.0MB7.5MC5.9※1静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。MA、MCモーメント基準はテーブル上面、MBモーメント基準はテーブル中心です。※2取付想定モータ使用時の値です。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC〈参考〉許容オーバーハング長さ※1※2BAC水平使用A水平[mm]壁掛け[mm]垂直[mm]ボールボールボール負荷負荷負荷ねじねじねじ質量A B C質量A B C質量A Cリードリードリード[kg][kg][kg][mm][mm][mm]0.5 200 200 2000.5 200 200 2000.3 200 2006661 200 160 2001 170 150 2000.5 200 200※1以下条件でのテーブル上面中心から負荷重心位置までの距離です。条件:走行寿命5000km、一方向のみ負荷、水平時0.3G、垂直時0.3G、ストローク150mm※2負荷質量は弊社制御機器使用時の値です。実際にご使用されるモータの仕様に合わせ、負荷質量をご検討ください。なおモータご選定には巻末009「ES選定資料」をご参照ください。BC壁掛け使用AC垂直使用1章053ES/EC604-3J