ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
64/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている64ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法オプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクト2ーM3(六角穴付き止めねじ)(90°等配)(64)(軸間距離)(33.2)(24.8)(18.2)5プーリ内径?8?30.514±0.024-M4深サ8332228(71)26±0.02(許容差は?2.5に適応)(44)(テーブルカバー幅)2-?2.5H7深サ5(L)(39.2)(56)28ストローク(36.5)(3)※(3)※2-M4有効深サ4.5(PCD46、180°等配)45°-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ22×n-M4深サ854L 129 L 2N×100100?3H7深サ5長穴深サ5145750117R1.5R1.5503 +0.02030(5)5055-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ0.5 0.5長穴詳細図-9シ章精-リ密ースズテージ※1※2最高速度[mm/s]寸法[mm]ストローク[mm](メカストッパ間ストローク)50(56)100(106)150(156)200(206)250(256)300(306)350(356)400(406)450(456)500(506)ボールねじリード:6mm300ボールねじリード:12mm600L209.7259.7309.7359.7409.7459.7509.7559.7609.7659.7L1 90 140 190 240 290 340 390 440 490 540L2 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50取付ピッチ数N0112233445取付穴数n2334455667質量[kg]1.51.71.81.92.02.22.32.52.62.8※1ご使用のモータにより可搬質量と最高速度が変わります。※2最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※メカストッパまでのストロークです。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC604-3JES/EC 1章064