ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
65/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている65ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションES6スライダタイプモータ無し直結形番構成形番ボールねじリードストローク設計記号モータ有無中間フランジオプションES6 ? 06 ? 0150 A ? 1 ? A ? GR?SB06:6mm0050:50mm0:モータ無しN無記号:無し12:12mm~1:モータ付きBGR:カバー色グレー0600:600mmCSB:スライダベース付き□1□2:センサ-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ基本仕様LMガイド部(SRS12W)ボールねじ部基本動定格荷重C[N]5480基本静定格荷重C0[N]5300ラジアルすきま[μm]-3~+3軸径[mm]φ8リード[mm]612基本動定格荷重Ca[N]1770920基本静定格荷重C0a[N]30401600谷径[mm]φ6.8ボール中心径[mm]φ8.4軸受部基本動定格荷重Ca[N]8000(固定側)アキシアル方向静的許容荷重P0a[N]3240許容回転数[min ?1]3000起動トルク[N・mm]1529繰り返し位置決め精度[mm]※2±0.020ロストモーション[mm]※20.1最大入力トルク[N・m]0.35M静的許容モーメント※1MCAMB[N・m]MA10.5MB22.0MC22.1※1静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。MA、MCモーメント基準はテーブル上面、MBモーメント基準はテーブル中心です。※2取付想定モータ使用時の値です。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC〈参考〉許容オーバーハング長さ※1※2BAC水平使用A水平[mm]壁掛け[mm]垂直[mm]ボールボールボール負荷負荷負荷ねじねじねじ質量A B C質量A B C質量リードリードリード[kg][kg][kg][mm][mm][mm]AC65 500 90 2005 160 70 5002.5 160 1606610 260 40 9010 40 20 2105 60 60123 500 160 2803 250 130 5001 420 42012126 320 70 1306 90 50 2402 190 190※1以下条件でのテーブル上面中心から負荷重心位置までの距離です。条件:走行寿命5000km、一方向のみ負荷、水平時0.3G、垂直時0.3G、ストローク150mm※2負荷質量は弊社制御機器使用時の値です。実際にご使用されるモータの仕様に合わせ、負荷質量をご検討ください。なおモータご選定には巻末009「ES選定資料」をご参照ください。BC壁掛け使用AC垂直使用1章065ES/EC604-3J