ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
68/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている68ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法オプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法2ーM3(六角穴付き止めねじ)(90°等配)(66)(軸間距離)254-M5深サ832(75)2-?3H7深サ5(L)(39.2)(56)32ストローク(38.5)(3)※(3)※54L 1602×n-M4深サ829L 2N×100長穴深サ5124?3H7深サ51002(33.2)(24.8)(18.2)5プーリ内径?8?30.54031±0.020(許容差は?3に適応)(53)(テーブルカバー幅)1462.52-M4有効深サ4.5(PCD46、180°等配)R1.50.545°R1.50.5長穴詳細図503 +0.02032.5(7.5)50(3)60.5-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージストローク[mm](メカストッパ間ストローク)※1※2最高速度[mm/s]寸法[mm]50(56)100(106)150(156)200(206)250(256)300(306)350(356)400(406)450(456)500(506)550(556)600(606)ボールねじリード:6mm300270230ボールねじリード:12mm600540460L215.7265.7315.7365.7415.7465.7515.7565.7615.7665.7715.7765.7L1 90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640L2 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50取付ピッチ数N011223344556取付穴数n233445566778質量[kg]1.92.02.12.22.42.62.72.83.03.13.33.4※1ご使用のモータにより可搬質量と最高速度が変わります。※2最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※メカストッパまでのストロークです。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC604-3JES/EC 1章068