ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
69/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている69ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションEC3シリンダタイプモータ無し直結形番構成形番基本仕様ボールねじリードストロークモータ有無中間フランジオプションEC3 ? 06 ? 0150 ? 1 ? A ? FL?LB軸径[mm]φ6リード[mm]6ボールねじ部基本動定格荷重Ca[N]1400基本静定格荷重C0a[N]2440谷径[mm]φ5.1ボール中心径[mm]φ6.3軸受部基本動定格荷重Ca[N]6550(固定側)アキシアル方向静的許容荷重P0a[N]2310許容回転数[min ?1]3000起動トルク[N・mm]14繰り返し位置決め精度[mm]※±0.020ロストモーション[mm]※0.1最大入力トルク[N・m]0.160050:50mm 0:モータ無しA無記号:無し~1:モータ付きB CB:シリンダベース付き0200:200mm FL:フランジ付きLB:リンクボール付き注)ECは軸方向荷重のみ負荷することができます。LMガイドを使用し、ロッドに軸方向荷重以外がかからない状態でご使用ください。選定の際は、LMガイドの摺動抵抗を考慮してください。※取付想定モータ使用時の値です。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC1章069ES/EC604-3J