ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ
- ページ
- 7/90
このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ
-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series形番構成ES/EC(モータ付きタイプ))形番ボールねじリードストローク設計記号仕様・寸法オプション制御機器オプション使用モータモータケーブル向き原点位置ケーブル長さES5R -06-0150A-TL-MR?GR/M05L- D00 -F312345678910ES3 06:6mm 0050:5 0 m m無記号TS:ステッピン無記号:無し28P:ステッピングモータ□2 8無記号:TSC選択時D00:無記号:無しグドライバコンES4 12:12mm 0100:10 0 m m AトローラTSC MR:モータ右折返し※1 35P:ステッピングモータ□3 5 R:右側モータ側S3:標準3mES5 0150:15 0 m m TL:サーボドラML:モータ左折返し※1 42P:ステッピングモータ□4 2 U:上側R00:S5:標準5mイバコントローES6 0200:2 0 0 m mラTLC GR:カバー色グレー28PB:ステッピングモータ□2 8 L:左側反モータ側SA:標準 10mES3R0250:2 5 0 m mSB:スライダベース付き※2ブレーキ付きD:下側F3:固定3mES4R0300:3 0 0 m mCB:シリンダベース付き※335PB:ステッピングモータ□3 5付属するケーブルの種類・F5:固定5mES5R 0350:3 5 0 m m FL:フランジ付き※3※4 ES長さです。コブレーキ付きオプションで「MR」をントローラにFA:固定10m選択した場合、「R」、「Uより」、選択できES6R 0400:4 0 0 m m LB:リンクボール付き※3※4 42PB:ステッピングモータ□4 2「D」は選択できません。るケーブルがH3:高屈曲3mオプションで「ML」を異なります。EC3 0450:4 5 0 m m□1□2:センサ※2ブレーキ付き選択した場合、「L」、「U TSC:「S3」、H5:高屈曲5m「D」は選択できません。「S5」、「SA」TLC:「F3」、EC4 0500:5 0 0 m m M05:5 0W EC「F5」、「FA」、HA:高屈曲10mオプションで「MR」を選択した場合、「R」は「H3」、「H5」、EC3R 0550:5 5 0 m m M05B:5 0Wブレーキ付き選択できません。「HA」EC4R0600:6 0 0 m mオプションで「ML」を選択した場合、「L」は選EC3HEC4H択できません。Rはモータ折返し、Hはリニアブッシュ付きを表します。ES3、ES3R、EC3、EC3R、EC3Hはボールねじリード6のみです。ECのTLC仕様のみ無記号形番により最大ストロークが異なります。ES3:300mmES4:400mmES5:500mmES6:600mmEC3:200mmEC4:300mm別途手配が必要です。オプション記号は、記載順に左から順に「?」を入れて表記ください。カバー色グレーモータエンドカバーおよびハウジングカバーの色をグレー色に変更することができます。標準:赤GRを選択:グレー/+形番により選択できるモータが異なります。ES3:「28P」、「28PB」EC3:「35P」、「35PB」ES4:「35P」、「35PB」EC4:「42P」、「42PB」、ES5:「42P」、「42PB」「M05」、「M05B」「M05」、「M05B」ES6:「42P」、「42PB」「M05」、「M05B」※1形番1でES□R、EC□Rを選択した場合のみ有効です。※2形番1でESを選択した場合のみ有効です。※3形番1でECを選択した場合のみ有効です。※4形番1でEC□Hを選択した場合は、「FL」、「LB」は選択できません。/折返し方向スライダタイプESシリンダタイプEC詳細内容ページオプション記号記ML:号ML:左側左折側返折し返しオプション記号記MR:号MR:右側右折側返折し返しオプション記号記ML:号ML:左折左返折し返しオプション記号記MR:号MR:右折右返折し返し6オプションGR:カバー色グレー→1章081SB:スライダベース付き→1章082CB:シリンダベース付き→1章086FL:フランジ付き→1章086LB:リンクボール付き→1章086□1□2:センサ→1章0841章007ES/EC604-3J