ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
70/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている70ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法オプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル?20H7(中間フランシ゛記号”A”)?22H7(中間フランシ゛記号”B”)29 9138ボールねじ給脂穴(?8)(23)22(18.5)202面幅:8向きはベース面に対して不定です36(45)ストローク14M10×1.25-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン?6h7ボールねじ給脂可能位置:814-M4深サ10(?4.5深サ5ヨリ)-6シ章多-リ軸ーズ4-3.4通シ6.5ザグリ深サ4(PCD28、裏面ヨリ)48.50.5 4020.540(42.4)45°中間フランシ゛記号”A”A矢視48.54-3.4通シ6.5ザグリ深サ4(裏面ヨリ)294020.50.540(42.4)29中間フランシ゛記号”B”A847212×n-M4深サ6(L)30L 1N×5020527ロッド径:?1839286.5(10)※37286 17M10×1.2520.5(19.6)付属ナット(1個)-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ※1ご使用のモータにより可搬質量と最高速度が変わります。※2最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※メカストッパまでのストロークです。ストローク[mm](メカストッパ間ストローク)50(60)100(110)150(160)200(210)最高速度※1※2[mm/s]ボールねじリード:6mm300250寸法[mm]L208258308358L1135185235285取付ピッチ数N1234取付穴数n3456質量[kg]1.01.21.41.6ESECモータ付きモータ無しTSCTLC604-3JES/EC 1章070