ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
77/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている77ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションEC4Rシリンダタイプモータ無し折返し形番構成形番基本仕様ボールねじリードストロークモータ有無中間フランジオプションEC4R ? 06 ? 0150 ? 1 ? A ? MR?FL?LB06:6mm 0050:50mm 0:モータ無しMR:モータ右側折返し~12:12mm1:モータ付きML:モータ左側折返し軸径[mm]φ8リード[mm]612ボールねじ部基本動定格荷重Ca[N]3190 1680基本静定格荷重C0[N]6040 3230谷径[mm]φ6.8ボール中心径[mm]φ8.4軸受部基本動定格荷重Ca[N]8000(固定側)アキシアル方向静的許容荷重P0a[N]3240許容回転数[min ?1]3000起動トルク※1[N・mm]2242繰り返し位置決め精度[mm]※?±0.020ロストモーション[mm]※?0.1最大入力トルク[N・m]0.160300:300mm CB:シリンダベース付きFLLB:フランジ付き:リンクボール付き注)ECは軸方向荷重のみ負荷することができます。LMガイドを使用し、ロッドに軸方向荷重以外がかからない状態でご使用ください。選定の際は、LMガイドの摺動抵抗を考慮してください。※1プーリ、タイミングベルトは含まれておりません。※2取付想定モータ使用時の値です。ESECモータ付きモータ無しTSCTLC1章077ES/EC604-3J