ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
79/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている79ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズーFA-5シ章ク-リリーーズン-6シ章多-リ軸ーズ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series series仕様・寸法オプションEC4Hシリンダタイプモータ無し直結・リニアブッシュ付き形番構成形番基本仕様ボールねじリードストロークモータ有無中間フランジオプションEC4H ? 06 ? 0150 ? 1 ? B ? CB06:6mm 0050:50mm 0:モータ無しN無記号:無し~12:12mm1:モータ付きB CB:シリンダベース付き0300:300mm軸径[mm]φ8リード[mm]612ボールねじ部基本動定格荷重Ca[N]3190 1680基本静定格荷重C0a[N]6040 3230谷径[mm]φ6.8ボール中心径[mm]φ8.4軸受部基本動定格荷重Ca[N]8000(固定側)アキシアル方向静的許容荷重P0a[N]3240リニアブッシュ部基本動定格荷重C[N]373(LMK10LUU)基本静定格荷重C0[N]549許容回転数[min ?1]3000起動トルク[N・mm]2855繰り返し位置決め精度[mm]±0.020ロストモーション[mm]0.1最大入力トルク[N・m]0.35注)ECは軸方向荷重のみ負荷することができます。LMガイドを使用し、ロッドに軸方向荷重以外がかからない状態でご使用ください。選定の際は、LMガイドの摺動抵抗を考慮してください。CESEC〈参考〉先端荷重と理論寿命関係図LMガイドを併用しないで先端に荷重を負荷させた場合は寿命が変わります。以下の関係図をご参照ください。モータ付きモータ無しTSC荷重[kg]3.02.52.01.51.00.5ストローク50100150200250300TLC0.005000走行寿命[km]100001章079ES/EC604-3J