ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
83/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている83ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサル特長シリーズ一覧形番Linear Economy motor series seriesESオプション仕様・寸法オプションSB:スライダベース(モータ折返し仕様)ES本体を、上面より取付けられるようにスライダベースをご用意しています。※本品は、添付して出荷いたします。-4シ章ス-リーーパズーABFA-5シ章ク-リリーーズン2×n-?4.5通シG100N×100(G)MR用略図L1-6シ章多-リ軸ーズCD-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ#?3H7深サEH±0.05L2#長穴R1.54R1.53H7深サJ-9シ章精-リ密ースズテージF±0.05(#部適応)形番ABCDEFMR MLHJES39210640882878408ES410612048101032883010ES5136150571010421084510ES613615062.51010421084510単位:mm長穴詳細図ストローク50100150200250300350400450500550600L1[mm]156206256306356406------L2[mm]70120170220270320------ES3n223344------N112233------G[mm]285328532853------L1[mm]166216266316366416466516----L2[mm]60110160210260310360410----ES4n23344556----N12233445----G[mm]338338338338----L1[mm]174224274324374424474524574624--L2[mm]70120170220270320370420470520--ES5n2334455667--N1223344556--G[mm]37123712371237123712--L1[mm]174224274324374424474524574624674724L2[mm]70120170220270320370420470520570620ES6n233445566778N122334455667G[mm]3712371237123712371237121章083ES/EC604-3J