ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
87/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている87ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

-1シ章エ-リコーノズミー-2シ章コ-リンーパズクト-3シ章ユ-リニーバズーサルLinear Economy motor series seriesエアシリンダの置き換えに最適VLA-4シ章ス-リーーパズー軽量で低価格なアクチュエータです。FA-5シ章ク-リリーーズンスライダスチールテープACサーボモータ接触スクレーパLaCS※LaCSは、積層形接触構造によりロッドに付着した異物を除去し、本体内部への侵入を防ぎます。ACサーボモータ-6シ章多-リ軸ーズボールリテーナ入りLMガイドSRS(封入グリース:THK AFFグリース)ボールねじ(封入グリース:THK AFFグリース)ロッドボールねじ(封入グリース:THK AFFグリース)潤滑装置QZ-7シ章コ-リンートズローラ-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ2種類のアクチュエータをラインナップご使用条件に合わせてスライダタイプとシリンダタイプが選択可能です。アクチュエータ部はRoHS指令適合品です。特長潤滑装置QZ1高い生産性高性能ACサーボモータの採用で高タクト(最高1000mm/s、最大1G※)な動作が可能となり、高い生産性を実現します。※使用条件により異なります。VLAST構造VLACT構造2モータの変更が可能貴社の仕様に合わせてACサーボモータを選択できますので、今までの制御システムがそのまま使用可能です。3環境に優しく高いエネルギー効率エアシリンダを電動アクチュエータVLAに置換えることで、潤滑オイルミストで環境を汚さず、排気音が無く静かです。さらにエネルギー効率が高く、省エネルギーな動作が可能です。4長期メンテナンスフリー直動案内部にボールリテーナ入りLMガイドSRSを使用しています。また、ボールねじに最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。5シンプル構造で低価格アクチュエータ本体は、LMガイドを直接ベースとして使用し、部品点数を削減しました。シンプル構造、軽量、コンパクト設計により、低価格なアクチュエータを実現しています。1章087VLA604-3J