ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
89/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている89ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ご使用上の注意点■本製品の適用について■・本製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いることはできません。・本製品を乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用の機器あるいはシステムなど、特殊用途への適用をご検討の際は、必ず事前にTHKまでお問い合わせください。回転モータ駆動製品■安全上の注意■・作業の前に、JIS規格「産業用マニピュレーティングロボット?安全性」(JIS B8433)および厚生労働省「労働安全衛生規則」を精読し、遵守してください。・取扱説明書をよく読み、内容を十分理解し、安全のための注意事項は必ず厳守してください。・アクチュエータ本体、コントローラおよび接続されている関連機器の設置、調整、点検、保守作業を行う際は、必ず全ての電源プラグをコンセントから抜き、作業者以外が電源を投入できないように、施錠、または安全プラグ等をご用意ください。また作業中の旨を明記した物を見易い位置に掲示してください。・通電中はアクチュエータの動作部には絶対に触れないでください。また、製品の作動中または作動できる状態のときは、アクチュエータの作動範囲に立ち入らないでください。・複数の人が作業を行う場合は、手順・合図・異常等の措置を予め確認し、別途作業を監視する人をおいてください。・本製品をむやみに分解しないでください。異物の侵入や精度劣化の原因となります。また、コントローラは感電の恐れがあります。・本製品を落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。・許容回転数を超えてのご使用は、部品の破損や事故につながります。使用回転数は弊社の仕様範囲内でお願いします。・ごみ、切り粉など異物の進入のないようご注意ください。ボール循環部品の破損や機能の損失の原因となります。・クーラントが本製品内部に侵入するような環境下でご使用される場合は、THKまでお問い合わせください。・稼動範囲の両端に取付けてあるストッパにスライダが衝突する恐れがある場合は、ショックアブソーバ等の衝撃吸収機構を設置してください。ストッパは、スライダ衝突時の衝撃を吸収するものではありません。稼動中にストッパに衝突すると破損や事故につながります。■使用環境■・ES/EC,US/USW,GL?N/TH/TY:屋内、周囲温度0?40℃の範囲内、周囲湿度80%RH以下(凍結および結露なきこと)・VLA:屋内、周囲温度0?40℃の範囲内、周囲湿度20?80%RHの範囲内(凍結および結露なきこと)・CGL:クリーン度クラス4の性能が必要な場合使用温度:+16?+24℃(湿度50%RH以下で結露なきこと)・CSKR:クリーン度クラス3・クラス4の性能が必要な場合使用温度:+16?+24℃(湿度20?60%RHで結露なきこと)・CSKR/CGL:通常環境(大気中)で使用する場合使用温度:+10?+40℃(湿度80%RH以下で結露なきこと)・HS-LXM:屋内、周囲温度0~45°の範囲内、周囲湿度:90%RH以下(凍結および結露なきこと)・TSC/TLC/THC:屋内、周囲温度0~40°の範囲内、周囲湿度:90%RH以下(凍結および結露なきこと)アクチュエータとドライバは、使用環境が悪いと故障の原因となりますので、次のような場所でご使用ください。・腐食性ガスや可燃性ガスがない場所・振動や衝撃が本体に伝わらない場所・鉄粉等の導電性のある粉体、塵埃、オイルミスト、切削液、水分、塩分、有機溶剤が飛散しない場所・直射日光、輻射熱が当たらない場所・強電界、強磁界の発生しない場所・点検や清掃のしやすい場所・常に振動する箇所、真空中、低温・高温での使用など、特殊環境下でご使用される場合は、THKまでお問い合わせください。巻頭023604-2J