Microcomputer Board

ARGUS BOARD

Smart Sensing Seat

ARGUS
BALANCE

Sensoroid

ATMOS II

Sensing Visualization System

Sensing

Scape

Studio

Micro Energy Management Board

REGEN
BOARD

CES 2019

日時: 2019年1月8日(火) 〜 11 (金)
場所: Sands Expo & Convention Center
201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, U.S.A.
ブース番号: 40537
出展者名: sensingnet Inc.

SYSTEM

ARGUS BALANCE

スマートセンシングチェア「ARGUS BALANCE」は、座面に搭載された高感度ピエゾセンサを用いて、人間 の身体情報を計測することが可能です。動力学に基づいたカオス理論※によるデータ分析ほうを適用し、ストレス度、リラックス度、疲労度、応変力 (反応力)を解析します。本チェアは2017年よりシリーズ化され、第3弾モデルとなりますが、2点間センシングによりより精度の高いデータを取得する事が可能となり、本モデルより呼吸のアルゴリズムの解析に成功し、呼吸数(回/分)、呼吸の強さのビジュアライズが可能となりました。

Catalog Download


ARGUSブランドの詳細はこちら









ATMOS II

センサロイドATMOSIIとは、周辺環境情報を人に代わって把握が出来る人型オブジェクトです。身体中の至る箇所にセンサーを搭載することが可能であり、環境情報を多角的に捉え、ビジュアライズします。2018年の第一弾モデルから進化し、本年度の第二弾は、独自マイコンボードARGUS BOARDを搭載いたしました。


Catalog Download

Sensing Scape Studio

Sensing Scape Studioは、周辺環境(音、光、温度等)から得られたセンシングデータを独自のマイコンボードとアルゴリズムを活用して私達の五感に向けて直感的な表現に変換して提供することができるデータビジュアライズテクノロジーです。センシングを活用した新たなメディアアートの世界と市場価値を生み出します。


Catalog Download


REGEN BOARD

REGEN BOARDは自然環境下に存在する微小電源を蓄電、昇圧し実用的な電圧にすることを可能にした独自開発のボードシステムです。今後急速に進化するIoT産業に向け、様々な環境下でもセンシングやデータの転送に十分な電力を供給できるシステムの提案を目指します。

CONTACT

THK CO., LTD.

2-12-10 Shibaura,
Minato-ku, Tokyo, Japan 108-8506


web@thk.co.jp




プレスリリース(ダウンロード)