您是否有这样的烦恼
追求速度更快,速度波动更小,精度更高
特长
SCL 采用无铁芯 AC 直线电机,实现低速度波动·高加减速。
特长
1.
1.
低速度波动
采用无铁芯的直线电机,无齿槽效应的影响,
因此具有低速度波动的优点。
因此具有低速度波动的优点。
速度波动
±1%m以内
特长
2.
2.
结构紧凑
通过使用单轴的HDR型LM滚动导轨,实现紧凑化设计。
HDR型LM滚动导轨采用的4方向等负荷DB构造,是角接触球轴承中, 承受高力矩载荷时经常使用的组合方式,具有足够的刚性,适合单轴使用, 可实现紧凑化,轻量化设计。在一些应用场景下也可实现替换滚珠丝杠驱动模组。
HDR型LM滚动导轨采用的4方向等负荷DB构造,是角接触球轴承中, 承受高力矩载荷时经常使用的组合方式,具有足够的刚性,适合单轴使用, 可实现紧凑化,轻量化设计。在一些应用场景下也可实现替换滚珠丝杠驱动模组。
特长
3.
3.
高速、高加减速※ 根据规格、条件的不同,会发生变化。
直线电机引动器可将电磁力直接转换为直线运动,能发挥高速及高加减速的特性。
最大加速度
5G
最高速度
3m/s
特长
4.
4.
高重复定位精度
与滚珠丝杠驱动相比,很难发生精度劣化。
可以稳定运行!!!
与滚珠丝杠驱动相比,很难发生精度劣化。
可以稳定运行!!!
利用线性编码器的全闭环控制。
※ 可实现高定位精度。
※ 全闭环控制…利用线性编码器直接检测运动中滑座的位置。
重复定位精度
±1μm
特长
5.
5.
低对应多种驱动器
※ 选择三菱、松下、高创以外驱动器时,请咨询THK。
可以对应多个主流品牌的多种通信方式的驱动器。
●三菱(脉冲、SSCNET III/H)
●松下(EtherCAT)
●高创(脉冲、 EtherCAT )
蒂业技凯(中国)投资 有限公司 总公司
地址: 辽宁省大连经济技术开发区学府南街5号-B
电话: 0411-8733-7111