实绩案例
10万台组合件,展现丰富的制作实绩。
        THK的"组合件"有超过40年的销售实绩。近20年来我们制作了100,000台以上的组合件。
        
        
      大型XYθ 轴对位组合件
组合了LM 导轨和交叉滚柱轴环的、可进行XYθ 方向对位动作的组合件。并且通过选用多组用于承载负荷的LM 导轨和交叉滚柱轴环,能够制作大型、薄型的对位平台。 
          

高精度直线马达单轴组合件
增加台面厚度,降低LM 导轨的姿势变化对直线度和定位精度影响的高精度单轴组合件。同时,使用了以姿势变化的最小化为目的的、经过解析和专用设计的LM 导轨。
          

组合件是什么?
将THK产品和各种零部件组合而成的产品,称为"组合件"。
        提供满足贵公司规格要求的各式各样的"组合件"。
         
 组合件解决方案
集中THK的全力来解决客户课题的组合件解决方案。
        导入THK的"组合件",解决客户的削减工时、提高性能、人手不足等课题。
凝聚了THK的提案能力、技术能力、设计能力和生产能力的"组合件解决方案",针对客户的困扰提供全面支援。
        凝聚了THK的提案能力、技术能力、设计能力和生产能力的"组合件解决方案",针对客户的困扰提供全面支援。
您的新项目,先咨询一下THK
有新开发的设想,可不知道该怎么办?
            用提案能力来支援
              利用针对半导体行业、机床行业、汽车行业、医疗行业、娱乐行业等各种行业的"制造"经验而积累的"技术诀窍",提供最佳提案。如果客户还没明确对设备或组合件的规格要求或设想的话,也可以协助客户进行共同企划・规格制定。

从手绘草图开始也没问题
新开发的设想已经确定了,可不知道该怎么办?
            用技术的融合来支援
              将贵公司的核心技术和THK的技术诀窍进行融合,对提高产品和市场竞争力做贡献。

安心的精度保证
想改进现有设备。提高性能
            用设计能力来支援
              利用THK独自的"运动精度解析",可对组合件的运动进行预测。通过对解析结果和检测结果的分析验证,可以安心地挑战未知的精度领域。另外利用"FEM解析",可在实际的作业位置上,对加工或检查所需要的结构实施解析的同时,进行设计。将这些手法进行组合运用,可提高设备的性能。

安心的量产体制
想要量产组合品,可以依赖哪里呢?
            基于THK常州精工的生产体制・充实的设备可以提供的支援
              使用国内工厂生产的LM导轨・丝杠等产品, 常州精工在此基础上生产组合件产品。
                  日本方面有20年的生产实绩,生产体制方面也可以提供相关支援。请放心地交给THK。

各部门的利点
设计部门
根据用途替客户设计最合适的驱动机构。
          只是告诉我们一个设想也可以。凭借THK长年培育的设计能力,设计客户产品中使用的驱动机构。 
          
          


采购部门
"组合件"可削减零件数量。
          如果采用THK的"组合件",可以削减从数量众多的零部件群中寻找最合适零部件的业务。 
          
          


组装部门
导入"组合件",可削减设备完成为止所需的工时和组装空间。
          THK的"组合件",预先整合了可以满足要求性能的零部件,可以削减这部分的组装工时和组装空间。 
          
          


检查部门
保证了精度,可削减返工。
           THK的"组合件",以有"精度保证"的产品交货,可减少出货检查时的返工。
          
          


介绍视频
请先下载收录了24种组合件实绩案例的产品目录
        



联系我们
请联系我们的咨询窗口
         咨询窗口
 咨询窗口 
           关于组合件的咨询…..
            
委托方
蒂业技凯(常州)精工有限公司 0519-6888-9000(内线511)  服务时间:周一至周五 9:00~17:00
0519-6888-9000(内线511)  服务时间:周一至周五 9:00~17:00
(不包含周末、法定节假日、年末年初、夏季避暑假日)
※THK常州是THK中国的生产子公司,为本页组合件事业的委托方。
        委托方
蒂业技凯(常州)精工有限公司
 0519-6888-9000(内线511)  服务时间:周一至周五 9:00~17:00
0519-6888-9000(内线511)  服务时间:周一至周五 9:00~17:00(不包含周末、法定节假日、年末年初、夏季避暑假日)
※THK常州是THK中国的生产子公司,为本页组合件事业的委托方。

 详细查看产品目录
 详细查看产品目录 联系我们
 联系我们