1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ジャーナル
  4. THK製品の使用事例をご紹介(一般産業機械編)

THK製品の使用事例をご紹介(一般産業機械編)

  • 一般産業機械
  • 使用事例

THK製品と一般産業機械

従来は人手の作業であった分野においても、自動化、省力化が進んでおります。
同一作業の繰り返しから熟練した手さばきまで、様々な動きが要求される一般産業機械には多くのTHK製品が使用されています。
ここでは、どのようなTHK製品が使われているかをご紹介いたします。

1.電動射出成形機

射出成形機は環境性の向上のため、従来の油圧シリンダーから電動化が進んでいます。
油圧シリンダーに負けない型締め圧を生み出す高負荷ボールねじ、金型を正確に位置決めする案内部に超高剛性のLMガイドが使用されています。

2.パンチングプレス

パンチングプレスでは、加工物であるパネルを高加減速で移動させる必要があります。
このパネルの高速移動を実現するために案内部には高速性に大リードのボールねじや優れたボールリテーナ入りLMガイドが使用されています。

3.パレット搬送移載装置

ワークが満載されたパレットを搬送、移載する際のX,Y,Z方向の全ての稼動部にLMアクチュエータGL形が使用されています。
GL形はLMガイド、ボールねじがベースに取り付けられているため、装置の簡素化と設計、組立工数の削減が図れます。

4.樹脂溶接装置

樹脂製チューブを溶接させるには、加熱と同時に2つのパイプを一直線上に配置し且つ一定の圧力で押し付けることが必要です。
パイプ位置決めで正確で安定した溶接品質を保つために、LMガイドで案内しています。

5.塗装マシン

ベルトコンベアにワークを流して塗装を行う装置にLMガイドアクチュエータKR形が採用されています。
KR形の特長である高剛性かつスムーズな動きにより、塗装ヘッドを振動させずに移動させながら、ムラの無い塗装を行うことが可能です。

6.横型圧縮梱包機

製紙工場などで廃棄された紙の圧縮梱包装置の電動化にボールリテーナ入りLMガイドSSR形と高負荷ボールねじHBN形が採用されています。
圧縮プレス型枠の移動は、油圧シリンダを使用していましたが、油漏れによる装置周辺や廃紙を汚してしまうという問題がありました。
油圧シリンダに匹敵し高負荷に耐えられるHBN形によりボールねじとモータ駆動へ置き換えが実現し、油漏れの問題を解決し、電動化とコンパクト化も同時に達成しました。

関連記事