2026年05月19日
会社情報
【お詫び】ボールねじCADダウンロードの不具合について
平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社が提供しておりますCADデータにおいて、一部に不具合が発生していることが判明いたしました。
ここにご案内申し上げますとともに、謹んでお詫び申し上げます。
該当するボールねじのCADデータをご利用いただいたお客様におかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、念のためデータ内容をご確認いただき、ご発注の形番をカタログ記載内容と照合していただきますようお願い申し上げます。
<現象>
ボールねじCADの一部形番において、「固定側軸端末加工」または「支持側軸端末加工」を選択した際、表示される形番とCADモデルとの間で、ねじ軸全長およびストロークが異なる事象が発生しております。
現在、本不具合に対し、該当する選択項目を非表示とする対応を進めております。
また、原因の調査および再発防止に向けた対応を進めております。