1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ニュース
  4. フルボールタイプで最高峰の高速性能 DN値17万「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」新登場【ニュースリリース】

フルボールタイプで最高峰の高速性能 DN値17万「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」新登場【ニュースリリース】

フルボールの常識を凌ぐ高速性能を有し、さらに高負荷容量を実現した「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」の受注を開始しました。

カタログダウンロード


※カタログダウンロードをご利用いただくには「THKオンラインサービス」への会員登録(無料)が必要です。

新規会員登録はこちらから

特長1. 高速性能

新開発の循環構造により、DN値が大幅に向上

高速性能の要求に応える大リードを採用し、従来品のDN値13万から17万へ大幅に向上しました。

最大送り速度121m/min(BSM4030-6の場合)

最大送り速度

単位m/min
ねじ軸外径
(mm)
リード(mm)
16 20 25 30
Φ36 ― 90 ― ―
Φ40 65 81 101 121
Φ45 58 73 90 ―
Φ50 52 66 82 98
Φ63 41 ― ― ―

特長2.工作機械の要求性能に応える設計

負荷容量向上を実現する溝設計

BSMは独自の溝設計と2条溝構造の採用により、負荷容量向上を実現しました。

特長3.コンパクト・高剛性

弊社従来品と比べ、ナット外径がコンパクトながら、高剛性を実現

BSM-Bは弊社従来品と比べ、ナット外径をスリム化し、省スペース設計に貢献します。
また、さらなる高剛性を実現するため、全長を伸ばすことで負荷回路数を増加しました。

製品構造

BSM ラインナップ

ねじ軸外径 リード
16 20 25 30
φ36 - 〇 - -
φ40 ● ●〇 ●〇 ●〇
φ45 ● ●〇 ●〇 -
φ50 ● ●〇 ●〇 ●〇
φ63 ● - - -
●:BSM形 ◯:BSM-B形(スリムナットタイプ)

問い合わせ先

製品に関するお問合せ窓口

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム