2019年12月02日
製品
装置総重量の軽量化に貢献するアクチュエータ「ALK形 20、45番」ラインナップ追加【ニュースリリース】

軽量アクチュエータ「ALK形 20、45番」の受注を開始いたしました。
ALK形は、ボディにアルミ材を使用することで、大幅に軽量化しました。
また、センサレールをベースと一体化して機能性向上と共にコンパクトな寸法を実現しています。
特長1. 大幅な軽量化
ボディの構成にアルミ材を使用し、平均43%の軽量化を実現しました。※
装置総重量の軽量化に貢献します。
※当社同等製品鉄ベースと比較
特長2.コンパクト化
LMガイドの案内機構、ボールねじ、サポートユニット等を集約したコンパクトな構造です。
モジュール化により、部品点数削減・設計工数削減・組付工数削減を実現します。
・部品点数 約1/3削減↓※
・設計工数 約57%削減↓
・組付工数 約1/2削減↓

※THK独自調査にて分析
特長3.各社モータが取付け可能
ALK形は各社モータが取り付けられるよう中間フランジを用意しております。
お客様の使い慣れた制御でご使用可能です。
特長4.寿命計算可能
LMガイド、ボールねじは鋼材で構成されているため、使用条件に合わせて走行寿命が算出可能です。
特長5.豊富なカラーバリエーション
装置のイメージに合わせたカラーバリエーションをお選びいただけます。
主要構成部品がアルミ材のため、アルマイト処理にて複数の色にすることが可能です。

ラインナップ
単位:mm
| 形番 | 20 | 26 | 30 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| ボールねじリード | 6 | 6 | 6/10 | 10/20 |
| ストローク | 30/80/130 | 60/110/160/210 | 50/100/200/300/400/500 | 200/300/400/500/600/700/800 |