2017年04月03日
製品
「SKR/KR」に潤滑装置QZを追加【ニュースリリース】

LMガイド、ボールねじで実績のあるオプションがアクチュエータSKR/KRにも登場。
潤滑装置QZの特長
SKR用潤滑装置QZは、アウタレールおよびボールねじ軸の転動面に適切な量の潤滑を供給します。
このため、ボールと転動面の間には油膜が常に形成され、潤滑メンテナンス間隔の大幅な延長を可能にします。
・損失した油分を補うため、潤滑メンテナンス間隔の大幅な延長が可能になります。
・適切な量の潤滑油をボール転動面に供給するため、周囲をよごさず、環境に優しい潤滑システムです。
対象形番
■SKRシリーズ | SKR33 / SKR46 詳細はこちら
■KRシリーズ | KR33 / KR46 / KR55 / KR65 ※詳細はTHKにお問合せください。