2019年09月03日
製品
装置の消費電力低減、速度アップに貢献する 「LMガイドアクチュエータ CFK37」新登場【ニュースリリース】

CFRP材(炭素繊維強化プラスチック)をアウタレールに採用した軽量LMガイドアクチュエータ CFK形の受注を開始いたしました。
CFK形は、剛性を確保しつつ大幅な軽量化を実現し、高速性や滑動性にも優れています。
※カタログダウンロードをご利用いただくには「THKオンラインサービス」への会員登録(無料)が必要です。
特長
●軽量化による装置の消費電力低減、速度アップに貢献
アウタレールへCFRP材を採用したことで、鋼材のアウタレールと比べ、大幅な軽量化を実現しました。

●減衰性に優れ、整定時間の短縮により高タクトを実現
CFPR材の採用により鋼材に比べ動作停止時の振動(変位)が少なく、振動が収まるまでの時間が短くなります。

●LMブロック、ボールねじナットを一体化したコンパクト構造
高速アクチュエータとして実績のあるSKRと同一溝構造であり、リテーナ効果により滑動性にも優れています。
構造



アプリケーション事例

ラインナップ