2017年01月05日
製品
LMガイド Light SHS-N 新登場【ニュースリリース】
軽量LMレールにより機械を高速化・高タクト化に

軽量化を実現した中空構造のレールにより、機械装置設計の自由度を向上させることが可能です。
垂直使用や壁掛使用などにおいても機械の高速化と高タクト化に貢献します。
【特長】
1.大幅な軽量化
LMレールが中空構造であるため、標準SHS形レールより40%の軽量化を実現。
機械の高速化・高タクト化に貢献。

2.長寿命
ボールリテーナ効果により長寿命を実現。
問い合わせ先
製品に関する問い合わせ窓口
応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
E- mail:thk022@thk.co.jp