2024年03月06日
製品
軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」の受注を開始 ~コンパクトなナット外径で装置の小型化を実現~【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」の受注を開始いたします。

「SDA-VZ形」は、ねじ軸の端末形状をサポートユニットに合わせて標準化した精密ボールねじです。軸端は加工済みのため短納期対応が可能です。くわえて、高速性、コンパクト形状を有し、お客様からの幅広い要求にお応えするため、計151形番(ねじ軸径φ10~φ25)の豊富なバリエーションを取り揃えております。
同時に、これまでのサポートユニットと比較し、ボールねじの更なる低軸心化を実現するサポートユニット「EK-L/EF-L形」を新たにラインナップしました。「SDA-VZ形」と組合わせることで、組付け部周辺の設計が容易になり、大幅な設計工数の削減が可能です。半導体製造装置から各種搬送装置まで、幅広い分野の自動化設備のコンパクト化に貢献いたします。
THKはこれからも、一般産業機械から精密機械、そして高精度な工作機械まで、幅広い装置の高性能化に貢献してまいります。
特長
安定したトルクで高速使用が可能
ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
コンパクト形状で省スペース設計に最適
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

低軸心用サポートユニットに対応
これまでのサポートユニットと比較し、ボールねじの更なる低軸心化を実現する構造です。装置全体のコンパクト化だけではなく、LMガイドのサイズダウンやLMガイド取付部(ベース部)の加工を減らすことにも寄与いたします。

関連情報
「THKオンラインサービス」は、THK製品カタログ・取扱説明書、CAD、製品FAQ、技術資料、製品選定・寿命計算等の技術サポートツールを掲載!
※IDをお持ちでない方は、会員登録(無料)後にご利用いただけます。
※会員種別(本会員/ゲスト会員)がございます。
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
応用技術統括部 AE部
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR部 製品情報・広報企画促進課 担当:中川 / 石川
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp