2019年11月08日
製品
ボールねじ軸の強制冷却が可能な「中空ボールねじ Nシリーズ」新登場【ニュースリリース】

ボールねじ軸の強制冷却を可能にする「中空ボールねじ Nシリーズ」の受注を開始しました。
※カタログダウンロードをご利用いただくには「THKオンラインサービス」への会員登録(無料)が必要です。
特長
・中空ねじ軸を標準化
・ボールねじの強制冷却が可能
・最大軸長 3000mm
ラインナップ
■ボールリテーナ入りタイプ SBN-V、SDA-V、SDAN-V
■総ボールタイプ SDA-VZ、SDAN-VX、BIF-V、BNFN-V、BNF-V、EBB-V、EPB-V
リード精度
C3、C5、C7
単位:mm
| ねじ軸外径 | 内径 | 最大ねじ軸全長 | 最大ねじ部長さ |
|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2000 | 1500 |
| 25 | 8 | 3000 | 2000 |
| 32 | 8 | 3000 | 2000 |