1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ニュース
  4. 軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」の製品ラインナップを拡充 ~ねじ軸径φ15、φ20の計79形番を追加~【ニュースリリース】

軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」の製品ラインナップを拡充 ~ねじ軸径φ15、φ20の計79形番を追加~【ニュースリリース】

THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」のラインナップを拡充いたします。

軸端末完成品・精密ボールねじ SDA-VZ形
軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」

軸端末完成品・精密ボールねじ「SDA-VZ形」は、ねじ軸の端末形状をサポートユニットに合わせて標準化した精密ボールねじです。軸端は加工済みのため短納期対応が可能で、高速性に加え、コンパクト形状を兼ね備えており、装置の高性能化と省スペース設計を実現します。

これまで151形番(ねじ軸径φ10~φ25)をラインナップしておりましたが、新たに79形番(ねじ軸径φ15、φ20)を追加し、計230形番にラインナップを拡充します。φ15、φ20はこれまでコンパクトタイプのみのラインナップでしたが、今回ISO/DIN規格に対応した標準設計の形番を追加することで、より多くのお客様のニーズにお応えします。

THKはこれからも、一般産業機械から精密機械、そして高精度な工作機械まで、幅広い装置の高性能化に貢献してまいります。

特長

安定したトルクで高速使用が可能

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。

コンパクト形状で省スペース設計に最適

従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

コンパクト形状イメージ図

関連情報

軸端末完成品・精密ボールねじ SDA-VZ 製品情報はこちら

問い合わせ先

製品に関するお問い合わせ窓口

営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム

報道に関するお問い合わせ窓口

マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部 担当:中川 / 石川
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp