2020年06月10日
製品
推力6,000N対応ロッド形アクチュエータ「CRES6000」新登場【ニュースリリース】

ロッド形アクチュエータ「CRES6000」の受注を開始いたしました。
「CRES6000」は、推力6,000N を基本仕様とするロッド形アクチュエータです。
昇降、開閉、リクライニングなどの動きを実現し、医療・介護向けベッドや、店舗向け電動フライヤー、オフィス向け什器、大規模施設向け換気窓など、 社会のさまざまな場面で活躍します。
幅広いお客様にお使いいただけるよう、ご要望やお困りごとなど、お客様の声をお聴きしてソリューションをご提案いたします。
※カタログダウンロードをご利用いただくには「THKオンラインサービス」への会員登録(無料)が必要です。
特長
Calm 静粛性
減速部/出力部の部品に樹脂材料を採用し、摺動音を低減しました。
Reliable 信頼性
基本仕様(推力/保持力/耐久性/耐環境性等)について、厳重に試験評価を行い、全ての項目において十分に仕様を満たし、RoHS指令に対応しております。
Easy to use 使い易さ
マイクロスイッチとフォトセンサを内蔵し、位置制御が可能です。
推力、ストローク、速度の変更やブレーキ機能の付与など、お客様のご要望に応じてカスタマイズのご相談をお受けしております。
Safe 安全性
すべりねじナットの両端に安全ナットを配置し、万一のすべりねじナット破損時にも現在位置を維持できます。
使用例

| 医療・介護向けベッド・浴槽などの昇降装置 |

| 店舗向け電動フライヤー用昇降機構 | オフィス向けテーブル用昇降機構 |

| 大規模施設向け 換気窓の開閉機構 | 大規模施設向け 排煙窓の開閉機構 |

| 診察台の昇降機構 | 住宅・店舗向けキッチンの昇降機構 |
基本仕様
| 定格推力 | 6,000N 以上 |
|---|---|
| 保持力 | 6,000N 以上 |
| 有効ストローク | 150 mm |
| 速度 | 0N 負荷時:4.0mm/s 以上 6,000N 負荷時:3.0mm/s 以上 |
| 電流 | 0N 負荷時:1.5A 以下 6,000N 負荷時:6.0A 以下 |
| 騒音レベル | 50dBA 以下 |
| 耐久性 | 10,000回往復以上 |
| 耐環境性 | 保管環境:温度 5~60℃ / 湿度 20~80%RH(無結露) 使用環境:温度 5~40℃ / 湿度 20~80%RH(無結露) |
| 連続運転時間 | 6,000N 負荷時:1min 以下 2,000N 負荷時:20min 以下 |
| デューティサイクル | 6,000N 負荷時:10% 以下 2,000N 負荷時:62% 以下 |
| フォトセンサ分解能 | 0.008mm (参考値) |
| 質量 | 3.3kg |
| 取付姿勢 | 不問 |