2026年11月04日
製品
構造部材レール「JR形」のLMブロックをリニューアルしました~LMブロック上面/側面からの給脂に対応し利便性を向上~【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、構造部材レール「JR形」の一部サイズについて、LMブロックをリニューアルしました。

「JR形」は、高精度な直線運動案内技術を活用した、曲げ剛性の高い断面形状を有した構造部材レールを採用したLMガイドです。LMレールと構造部材を一体化した設計により、自動倉庫や立体駐車場、舞台装置などの直線案内部にも広く使用されています。
このたび、JR25形およびJR35形のLMブロックを刷新し、ブロック上面および側面からの給脂可能な構造としました。これにより、従来と同一の取付寸法を維持しながら、メンテナンス性と利便性を向上しました。なお、LMレールは従来品と同一仕様です。
THKはこれからも、直線運動案内で培ってきた技術とノウハウをもとに、お客様の生産性と装置性能の向上に貢献する製品を開発、提供してまいります。
JR形リニューアル形番
| 形番 | ブロックタイプ | ||||
| フランジタイプ |
コンパクトタイプ | ||||
| A | B | XC | R | XR | |
| JR25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| JR35 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| JR45 | ○ | ○ | - | ○ | - |
| JR55 | ○ | ○ | - | ○ | - |
●:リニューアル形番
○:既存形番

関連情報
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp