2017年12月11日
製品
電動アクチュエータ エコノミーシリーズ EG(電動グリッパ) 新登場【ニュースリリース】

【特長】
1. 繰り返し位置決め精度
駆動は小リード送りねじを、案内部はLMガイドを搭載しているため、高い位置決め、安定した繰り返し動作に貢献します。

2. 多点位置決め、把持力設定(開閉速度も調整可能)
電動化に伴い位置制御することで、ストッパレスにて容易に3点以上の位置を設定できます。
把持力を設定することで多様な把持が可能。(把持動作した際は、電源遮断時においても把持力の維持が可能。)

3. 多面取付け
本体の取付箇所を4面とし、基準穴を有するため、脱着に於ける繰り返し位置を容易に再現。