2026年09月24日
製品
精密ボールねじ「SDA-V/VZ形」「SDAN-V/VX形」のDN値を18万に改定~DN値の引上げで高速領域への対応を拡大~【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、高速コンパクトタイプ精密ボールねじ「SDA-V/VZ形」「SDAN-V/VX形」のDN値を18万へ改定しました。

これまで、精密ボールねじ「SDA-V/VZ形」「SDAN-V/VX形」のDN値は16万と定めていましたが、近年、高速化ニーズの高まりを受け、当社ではSDAシリーズについて高DN値条件での高速耐久試験を重ねてまいりました。この蓄積してきた試験データに基づき、製品の持つポテンシャルを明確化した結果、DN値を18万へ引上げました。これにより、高速領域におけるお客様の選択肢が広がり、さまざまな装置や用途のニーズに対応します。
THKはこれからも、直線運動案内のトップメーカーとして培ってきた技術とノウハウをもとに、お客様のニーズに合わせた製品を開発、提供してまいります。
<DN値とは>
DN値とは、ボールねじ内のボール循環部を構成する部品が破損せずに使用できるかを判断するための指標です。DN値は以下の計算式で算出されますが、形番ごとに設定されている許容DN値を超えないよう、適切に選定する必要があります。

※許容回転数は5000 min⁻¹
ボールねじの特長
SDA-V/VZ形
ねじ軸径ø10~50、リード4~60mmで構成される高速コンパクトタイプの精密ボールねじです。ナット形状は ISO/DIN/JIS 規格に準拠し、高速送りにも対応します。ボールリテーナ仕様の「SDA-V形」と、総ボール仕様の「SDA-VZ形」をラインナップしています。
SDAN-V/VX形
ダブルナット方式による予圧を付与した高速コンパクトタイプの精密ボールねじです。ダブルナット方式の採用により剛性を高めることができるため、高負荷を要する装置に対応します。ボールリテーナ仕様の「SDAN-V形」と、総ボール仕様の「SDAN-VX形」をラインナップしています。
関連情報
精密ボールねじ SDAN-V/SDAN-VX形 製品情報はこちら
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp