2026年03月25日
製品
特殊環境用オイルフリーLMガイド「SR-MS形」 生産再開のお知らせ【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、特殊環境用オイルフリーLMガイド「SR-MS形」の生産を再開いたします。

「SR-MS形」は、ステンレス製のボールに信頼性の高い固体潤滑S膜を採用することで、グリースを使用しない潤滑を実現したLMガイドです。アウトガスの発生が少なく、大気圧から真空環境下まで特殊環境での使用に適しています。構成部品はすべてステンレス材を使用しており、最高温度150℃(瞬時200℃)まで使用可能です。
本製品は2022年7月より一時的に販売を休止しておりましたが、お客様からのお問い合わせやご要望の増加にともない、この度生産を再開いたしました。
THKはこれからも、あらゆる製品を安定供給し、お客様のご要望に沿ったご提案ができるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
関連情報
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp