1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ニュース
  4. 「ミニチュアLMガイド RSX形」新登場【ニュースリリース】

「ミニチュアLMガイド RSX形」新登場【ニュースリリース】

2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができる「ミニチュアLMガイド RSX形」の受注を開始しました。

カタログダウンロード


※カタログダウンロードをご利用いただくには「THKオンラインサービス」への会員登録(無料)が必要です。

新規会員登録はこちらから

特長

RSX形/RSX-W形は2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができ、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用する箇所に1軸で使用できます。

軽く、スムーズな動き

総ボールタイプに最適な循環設計により、軽く、スムーズな動きを実現します。

ボール保持機能付き

角型ボール保持ワイヤーを採⽤し、ボールが脱落しにくく、機械・装置への組付けが容易です。

4方向の荷重が負荷できる

あらゆる方向の荷重を受けることができます。

ステンレス鋼製LMレール、LMブロック

レール、ブロック、ボールに防錆性能に優れているステンレス鋼を使⽤しています。

ブロックタイプ 7 9 12 15
RSX-M ○ ○ ○ ○
RSX-WM ○ ○ ○ ○

問い合わせ先

製品に関するお問合せ窓口

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム