1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ニュース
  4. ボールねじサポートユニット「FKT形」の受注を開始 ~高負荷性能により、装置の高精度化および長寿命化に貢献~ 【ニュースリリース】

ボールねじサポートユニット「FKT形」の受注を開始 ~高負荷性能により、装置の高精度化および長寿命化に貢献~ 【ニュースリリース】

THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、固定側サポートユニット「FKT形」の受注を開始いたします。

ボールねじサポートユニット「FKT形」
ボールねじサポートユニット「FKT形」

サポートユニットは、ボールねじとセットで使用する専用の軸受部品です。固定側サポートユニットにはアンギュラベアリングが組込まれており、支持側サポートユニットには深溝玉軸受を使用しています。

従来の固定側サポートユニットではアンギュラベアリングの列数が2列構成となっており、ボールねじを縦で使用する場合など、使用条件によっては負荷容量が不足し、要求性能を満たすことができない場合がございました。「FKT形」ではアンギュラベアリングを3列構成にすることで、高負荷条件下においても安定した耐久性を実現します。これにより、機械装置の高精度化および長寿命化に寄与し、設計の自由度向上と製品選定の容易化にも貢献します。FKT10~30の計6形番を展開し、幅広いご要望にお応えします。

THKはこれからも、直線運動案内のトップメーカーとして培ってきた技術とノウハウをもとに、お客様のニーズに合わせた製品を開発、提供してまいります。

特長

高いアキシアル剛性と高負荷性能
3列正面組合せにより負荷荷重を分散することで、一方向に対してアキシアル剛性を高めるとともに大きな負荷性能を発揮します。

最適な軸受の採用
ボールねじとの剛性バランスを考慮し、高剛性かつ低トルク仕様のアンギュラベアリングを採用しています。

コンパクトで簡単な取付け
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また、軸受が予圧調整された状態で組込まれているため、そのまま組立てが可能であり、組立工数の低減、組立精度の向上に貢献します。

関連情報

ボールねじサポートユニット FKT形 製品情報はこちら

問い合わせ先

製品に関するお問い合わせ窓口

営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム

報道に関するお問い合わせ窓口

マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp