2026年09月30日
製品
総ローラータイプLMガイド「SRG形」の製品ラインナップを拡充 ~ショートタイプのブロックを追加~【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、総ローラータイプLMガイド「SRG形」のラインナップを拡充し、「SRG15形」「SRG20形」「SRG25形」にショートタイプのブロックを新たに追加いたします。

「SRG形」は、転動体に剛性の高いローラーを使用し、ローラー径とローラー長さを最適化することで超々高剛性を実現したローラータイプのLMガイドです。また豊富な防塵オプションを揃えており、さまざまな使用環境へ対応が可能です。
これまでのブロックタイプのラインナップに加え、今回新たに総ローラー仕様のショートタイプ(SA/SC/SV/SR)を追加いたしました。ショートタイプのブロックは総ローラー構造により高いロバスト性を備えるとともに高速性にも優れ、さらに高加減速にも対応します。
一般機械や半導体製造装置などの高剛性かつ小型化が必要とされる箇所でも幅広くご活用いただけます。ラインナップ拡充により、お客様の選択肢を広げることでより多様なニーズにお応えします。
THKはこれからも、直線運動案内のトップメーカーとして培ってきた技術とノウハウをもとに、お客様の生産性向上と装置性能の向上に貢献する製品を開発、提供してまいります。
ラインナップ追加形番
| 形番 | ブロックタイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジタイプ | コンパクトタイプ | |||||||||||
| SA (ショート) |
A (標準) |
LA (ロング) |
SC (ショート) |
C (標準) |
LC (ロング) |
SV (ショート) |
V (標準) |
LV (ロング) |
SR (ショート) |
R (標準) |
LR (ロング) |
|
| SRG15XG | ● | 〇 | - | - | - | - | ● | 〇 | - | - | - | - |
| SRG20XG | ● | 〇 | 〇 | - | - | - | ● | 〇 | 〇 | - | - | - |
| SRG25XG | - | - | - | ● | 〇 | 〇 | - | - | - | ● | 〇 | 〇 |
●:ラインナップ追加形番
○:既存形番
関連情報
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp