潤滑用付属部品 グリースニップル
各THK製品の潤滑に必要なグリースニップルを各種ご用意しています。
特長
各THK製品の潤滑に必要なグリースニップルを各種ご用意しています。
A-M4×0.7形(M4×0.7)※1

B-M4×0.7形(M4×0.7)※1

A-M5×0.8形(M5×0.8)※2

B-M5×0.8形(M5×0.8)※2

A-MT6×1 type(MT6×1)
A-M6F type(M6×0.75)

B-MT6×1形(MT6×1)
B-M6F形(M6×0.75)

C-MT6×1形(MT6×1)
C-M6F形(M6×0.75)

A-PT1/8形

B-PT1/8形

C-PT1/8形

PB107形

NP3.2×3.5形

PB1021B形

NP6×5形

NP8×9形

- ※1 グリースニップルPB107形を標準とする一部製品にご使用頂けます。ご希望される場合はTHKへお問い合わせください。
- ※2 グリースニップルPB1021B形を標準とする一部製品にご使用頂けます。ご希望される場合はTHKへお問い合わせください。
- 注) 取付けられているグリースニップルは締込んだり、緩ませたりしないでください。機能を損なう可能性があります。