潤滑用付属部品 専用配管継手
グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合に必要な専用配管継手を各種ご用意しています。
特長
専用配管継手
グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合に必要な専用配管継手を各種ご用意しています。
LF-A形
LF-B形
LF-E形

|
形式 |
A |
B |
L |
L1 |
F |
C |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LF-A形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
M6×0.75 |
20 |
12 |
2 |
12 |
12 |
|
LF-B形 |
M8×1 |
M6×0.75 |
18.5 |
10 |
2.5 |
9.5 |
18 |
|
LF-E形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
M6×1 |
20 |
12 |
2 |
12 |
12 |
LF-C形
LF-D形

|
形式 |
ネジ部 |
L |
L1 |
C |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LF-C形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
20 |
12 |
12 |
12 |
|
LF-D形 |
M8×1 |
18 |
10 |
10 |
18 |
SF-A形
SF-B形
SF-E形

|
形式 |
A |
B |
t |
C |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
SF-A形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
M6×0.75 |
2 |
12 |
13.8 |
|
SF-B形 |
M8×1 |
M6×0.75 |
2 |
10 |
11.5 |
|
SF-E形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
M6×1 |
2 |
12 |
13.8 |
SF-C形
SF-D形

|
形式 |
ネジ部 |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
SF-C形 |
Rc1/8 (PT1/8) |
12 |
13.8 |
|
SF-D形 |
M8×1 |
10 |
11.5 |
LD形

|
形式 |
ネジ部 |
|---|---|
|
LD形 |
M6×0.75 |
注) 取付けられている専用配管継手は締め込んだり、緩ませたりしないでください。機能を損なう可能性があります。