1. トップ
  2. 製品情報
  3. 潤滑関連製品
  4. 潤滑用器具
  5. グリースガンユニット MG70

潤滑用器具 グリースガンユニット MG70

グリースガンユニットMG70は、グリース70g、80gのジャバラカートリッジ専用のグリースガンです。手を汚すことなく製品内部への給脂が可能です。
グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が可能です。

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

給脂方法と適応形番表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

給脂方法

  • 給脂する製品によってグリースガン本体にH形または専用ノズルU形を取り付け、さらに専用ノズルU形の先端に添付されているアタッチメント(N形、P形、L形)を取り付けます。
  • グリースガン先端をグリースニップルに押し当て、横からはみ出さないように塗布してください。

適応形番表

単位:mm

形式

寸法図

適応製品形番

N 形

LMガイド

SSR15形、SHS15形、SR15形、HSR12、15形、CSR15形、HRW17形、GSR15形、SRS15G形、RSR15M1形、HCR12、15形

カムフォロア

CF形、CFN-A形、CF-SFU形

ロッドエンド

PHS5~22形、POS8~22形

P 形

LMガイド

HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12M1形

カムフォロア

CF-AB形、CFH-AB形、NUCF-AB形

L 形

LMガイド

HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12M1形

H 形

LMガイド

グリースニップル 各M6F形、各PT1/8形使用形番

ボールねじ

ロッドエンド

PHS25、30形、POS25、30形

専用ノズル
U形

-

-

注) P形、L形は、上記形番以外にも給脂がしにくい箇所に給脂することができます(転動面に滴下)

呼び形番の構成例

MG70 グリース70g、80gのジャバラカートリッジ専用グリースガン

グリースガン本体のほか、専用ノズルU形と専用アタッチメント(N形、P形、L形)およびH形が添付されています。

※カートリッジ400g用グリースガンについては、THKにお問い合わせください。

※上図はグリースガン本体にH形を