オリジナルグリース AFAグリース

AFAグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤の使用により、低摺動性、耐水性に優れた高級長寿命グリースです。

  • 微振動
  • 耐水性
  • 低摺動
  • ウレア系

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特性

  • 低摺動
    基油動粘度が低いため、LMガイドなどをロングストロークの高速使用時に最適です。
  • 耐水性
    耐水性に優れているため、水分の流入による影響が少ないグリースです。

代表性状

項 目

代表性状値

試験方法

増ちょう剤

ウレア系


基油

高級合成油


基油動粘度:mm2/s(40℃)

25

JIS K 2220 23

混和ちょう度(25℃,60W)

285

JIS K 2220 7

混和安定度(10万W)

329

JIS K 2220 15

滴点:℃

261

JIS K 2220 8

蒸発量:mass%(99℃,22h)

0.2

JIS K 2220 10

離油度:mass%(100℃,24h)

0.5

JIS K 2220 11

銅板腐食(B法,100℃,24h)

合格

JIS K 2220 9

低温トルク:mN・m(-20℃)

起動

170

JIS K 2220 18

回転

70

4球試験(融着荷重):N

3089

ASTM D2596

使用温度範囲:℃

-45~160


外観色

褐色


摺動抵抗比較

〈試験条件〉
項 目 内 容
試験品 SHS25RUUC0
速度 2.0m/s
ストローク 2300mm
潤滑剤封入量 2.5cm3(初期封入のみ)

ボールねじグリースによる回転トルク試験

〈試験方法〉
KR4620A+640Lのガイド部に1cm3、ボールねじ部に2cm3のグリースを塗布(初期封入のみ)してモータの回転数毎にトルクを測定。
トルク測定は、ドライバトルクモニタ出力値にて測定を行う。

電動アクチュエータによる回転トルク試験
単位:N・cm

使用グリース

動粘度の中心値

mm2/s(cSt)(40℃)

動粘度範囲

mm2/s(cSt)(40℃)

回転数

100min-1

1000min-1

2000min-1

4000min-1

AFAグリース

25

22.5~27.5

11.3

11.3

12.3

14.6

潤滑油 VG32

32

28.8~35.2

11.2

10.8

13.4

14.7