オリジナルグリース AFB-LFグリース
AFB-LFグリースは、精製鉱油を基油とし、リチウム系増ちょう剤の使用により、極圧性能および機械的安定性に優れた万能グリースです。
 
                                特長
特性
- 極圧性
 特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩耗性、極圧性に優れています。
- 機械的安定性
 長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
- 長寿命
 一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
代表性状
| 項 目 | 代表性状値 | 試験方法 | |
| 増ちょう剤 | リチウム系 | ||
|---|---|---|---|
| 基油 | 精製鉱油 | ||
| 基油動粘度:mm2/s(40℃) | 170 | JIS K 2220 23 | |
| 混和ちょう度(25℃,60W) | 275 | JIS K 2220 7 | |
| 混和安定度(10万W) | 345 | JIS K 2220 15 | |
| 滴点:℃ | 193 | JIS K 2220 8 | |
| 蒸発量:mass%(99℃,22h) | 0.4 | JIS K 2220 10 | |
| 離油度:mass%(100℃,24h) | 0.6 | JIS K 2220 11 | |
| 銅板腐食(B法,100℃,24h) | 合格 | JIS K 2220 9 | |
| 低温トルク:mN・m(-20℃) | 起動 | 130 | JIS K 2220 18 | 
| 回転 | 51 | ||
| 4球試験(融着荷重):N | 3089 | ASTM D2596 | |
| 使用温度範囲:℃ | -15~100 | ||
| 外観色 | 黄褐色 | ||
グリースの寿命データ比較
〈試験条件〉
| 項 目 | 内 容 | 
| 試験品 | HSR25CA1SS+600L | 
|---|---|
| 荷重 | 9.8kN/ブロック1個 | 
| ストローク | 350mm | 
| 速度 | 30m/min(MAX) | 
| 時定数 | 200ms | 
| 給脂量 | 4cm3(初期封入のみ) |