オリジナルグリース AFCグリース
AFCグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により、耐フレッチング性に非常に優れたグリースです。
特長
特性
- 耐フレッチング性
フレッチングに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 - 広温度範囲
高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
代表性状
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
増ちょう剤 |
ウレア系 |
|
|
---|---|---|---|
基油 |
高級合成油 |
|
|
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
25 |
JIS K 2220 23 |
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
288 |
JIS K 2220 7 |
|
混和安定度(10万W) |
341 |
JIS K 2220 15 |
|
滴点:℃ |
269 |
JIS K 2220 8 |
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.2 |
JIS K 2220 10 |
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
0.6 |
JIS K 2220 11 |
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
160 |
JIS K 2220 18 |
回転 |
68 |
||
4球試験(融着荷重):N |
3089 |
ASTM D2596 |
|
使用温度範囲:℃ |
-54~177 |
|
|
外観色 |
褐色 |
|
耐フレッチング性のテストデータ(転動面の状況比較)
項 目 |
内 容 |
ストローク |
3mm |
---|---|
毎分ストローク数 |
200min-1 |
総ストローク回数 |
2.88×105(24時間) |
面圧 |
1118MPa |
グリース封入量 |
12cm3(8時間毎給脂) |