オリジナルグリース AFE-CAグリース
AFE-CAグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤の使用により、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。

特長
特性
- 低発塵
THK低発塵グリースの中で、最も低発塵なグリースです。金属元素が含有されていないため、半導体分野での使用に最適です。
代表性状
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
増ちょう剤 |
ウレア系 |
||
---|---|---|---|
基油 |
高級合成油 |
||
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
99 |
JIS K 2220 23 |
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
280 |
JIS K 2220 7 |
|
混和安定度(10万W) |
310 |
JIS K 2220 15 |
|
滴点:℃ |
260 |
JIS K 2220 8 |
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.1 |
JIS K 2220 10 |
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
0.1 |
JIS K 2220 11 |
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
130 |
JIS K 2220 18 |
回転 |
76 |
||
4球試験(融着荷重):N |
1236 |
ASTM D2596 |
|
使用温度範囲:℃ |
-40~180 |
||
外観色 |
淡黄褐色 |
低発塵特性のテストデータ
●AFE-CAグリーステストデータ(発塵量の比較)
〈試験条件〉
項 目 | 内 容 |
試験品 | SSR20XW1+280L |
---|---|
グリース封入量 | 1.2cm3(初期封入のみ) |
空気供給量 | 0.3ℓ/min |
送り速度 | 500mm/s |
ストローク | 200mm |