オリジナルグリース AFFグリース
AFFグリースは、高級合成油を基油とし、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。
特長
特性
- 安定した転がり抵抗値
粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 - 低発塵
低発塵性に優れ、同時に微少ストロークでの使用に最適です。 - 耐フレッチング性
他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
代表性状
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
増ちょう剤 |
リチウム系 |
||
---|---|---|---|
基油 |
高級合成油 |
||
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
100 |
JIS K 2220 23 |
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
315 |
JIS K 2220 7 |
|
混和安定度(10万W) |
345 |
JIS K 2220 15 |
|
滴点:℃ |
220 |
JIS K 2220 8 |
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.7 |
JIS K 2220 10 |
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
2.6 |
JIS K 2220 11 |
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
220 |
JIS K 2220 18 |
回転 |
60 |
||
4球試験(融着荷重):N |
1236 |
ASTM D2596 |
|
使用温度範囲:℃ |
-40~120 |
||
外観色 |
茶褐色 |
低発塵特性のテストデータ
●AFFグリーステストデータ(発塵量の比較)
〈試験条件〉
項 目 | 内 容 |
試験品 | SSR20XW1+280L |
---|---|
グリース封入量 | 1.2cm3(初期封入のみ) |
空気供給量 | 0.3ℓ/min |
送り速度 | 500mm/s |
ストローク | 200mm |
低速時の転がり抵抗特性
〈試験条件〉
項 目 | 内 容 |
試験品 | HSR35RC0+440LP |
---|---|
グリース封入量 | 4cm3(初期封入のみ) |
送り速度 | 1mm/s |
ストローク | 3mm |