オリジナルグリース AFJグリース
AFJグリースは、精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により、低速から高速まで幅広い速度範囲で潤滑性に優れたグリースです。
特長
特性
- 幅広い速度範囲
低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 - 耐摩耗性
低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 - 耐振動性
高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。
代表性状
|
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
|
増ちょう剤 |
ウレア系 |
|
|
|---|---|---|---|
|
基油 |
精製鉱油 |
|
|
|
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
20 |
JIS K 2220 23 |
|
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
325 |
JIS K 2220 7 |
|
|
混和安定度(10万W) |
360 |
JIS K 2220 15 |
|
|
滴点:℃ |
185 |
JIS K 2220 8 |
|
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.6 |
JIS K 2220 10 |
|
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
7.0 |
JIS K 2220 11 |
|
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
38 |
JIS K 2220 18 |
|
回転 |
13 |
||
|
4球試験(融着荷重):N |
3089 |
ASTM D2596 |
|
|
使用温度範囲:℃ |
-20~120 |
|
|
|
外観色 |
黄褐色 |
|
|
耐摩耗性のテストデータ(LMガイドブロック)
|
項 目 |
内 容 |
|
試験品 |
NRS55B2SS+780LP |
|---|---|
|
負荷荷重 |
5.9kN |
|
送り速度 |
0.1m/min |
|
ストローク |
200mm |
|
グリース封入量 |
12cm3(初期封入のみ) |
|
試験時間 |
480時間 |
耐振動性のテストデータ(LMガイドレール)
|
項 目 |
内 容 |
|
試験品 |
SHS25R1UU+580LP |
|---|---|
|
負荷荷重 |
11.05kN(0.35C) |
|
送り速度 |
60m/min |
|
加減速 |
9.8m/s |
|
ストローク |
350mm |
|
グリース封入量 |
2cm3(初期封入のみ) |
LMガイドの転がり抵抗値測定データ
|
項 目 |
内 容 |
|
試験品 |
SHS25R1UU+3000L |
|---|---|
|
負荷荷重 |
無負荷 |
|
加速度 |
29.4m/s(3G) |
|
ストローク |
2300mm |
|
試験時温度 |
21℃ |
|
グリース封入量 |
2cm3(初期封入のみ) |
|
測定速度 |
0.5、1、2、3、4、5、6m/s |