オリジナルグリース クリーン環境用高荷重用 L100グリース
L100グリースは、高級合成油を基油とし、リチウムコンプレックス系増ちょう剤と特殊添加剤の使用により、優れた低発塵性と従来の低発塵グリースにはない、高い極圧性を有したクリーン環境用のグリースです。
※本製品については欧州域内では使用できません。

特長
特性
- 低発塵性
従来の低発塵グリースと同等の低発塵性(弊社低発塵グリース比)を有しており、クリーンルームでの使用に最適です。 - 極圧性
耐荷重性に適した基油と添加剤の働きにより、従来の低発塵グリースに比べ3倍の極圧性(弊社低発塵グリース比)を有しています。
代表性状
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
増ちょう剤 |
リチウム |
||
---|---|---|---|
基油 |
高級合成油 |
||
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
198 |
JIS K 2220 23 |
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
294 |
JIS K 2220 7 |
|
混和安定度(10万W) |
312 |
JIS K 2220 15 |
|
滴点:℃ |
260 |
JIS K 2220 8 |
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.1 |
JIS K 2220 10 |
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
0.8 |
JIS K 2220 11 |
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
94 |
JIS K 2220 18 |
回転 |
29 |
||
4球試験(融着荷重):N |
3922 |
ASTM D2596 |
|
使用温度範囲:℃ |
-40~150 |
||
外観色 |
黄色 |
低発塵性のテストデータ
●従来の弊社低発塵グリースとの比較評価を実施
〈試験条件〉
項 目 | 内 容 |
試験品 |
SSR20XW1 |
---|---|
グリース封入量 | 1.2cm3(初期封入のみ) |
空気供給量 | 0.3ℓ/min |
送り速度 | 500mm/s |
ストローク | 200mm |


極圧性