オリジナルグリース 高負荷ボールねじ用 L500グリース
L500グリースは、精製鉱油を基油とし、リチウムコンプレックス系増ちょう剤と特殊添加剤の使用により、高い極圧性と圧送性に優れた長寿命グリースです。
注意) 本製品については欧州域内では使用できません。
![](https://www.thk.com/jp/assets/images/products/thk_original_grease_l500_grease.png)
特長
特性
- 極圧性
特殊な添加剤の働きにより、優れた極圧性を有しています。 - 長寿命
一般高負荷グリースと比べ、長期間の潤滑寿命が得られるため、メンテナンスの負担が軽減できます。 - 圧送性
優れた圧送性を有しており、自動給脂システムにも使用可能です。
代表性状
項 目 |
代表性状値 |
試験方法 |
|
増ちょう剤 |
リチウム |
|
|
---|---|---|---|
基油 |
精製鉱油 |
|
|
基油動粘度:mm2/s(40℃) |
120 |
JIS K 2220 23 |
|
混和ちょう度(25℃,60W) |
327 |
JIS K 2220 7 |
|
混和安定度(10万W) |
365 |
JIS K 2220 15 |
|
滴点:℃ |
250 |
JIS K 2220 8 |
|
蒸発量:mass%(99℃,22h) |
0.4 |
JIS K 2220 10 |
|
離油度:mass%(100℃,24h) |
2.5 |
JIS K 2220 11 |
|
銅板腐食(B法,100℃,24h) |
合格 |
JIS K 2220 9 |
|
低温トルク:mN・m(-20℃) |
起動 |
110 |
JIS K 2220 18 |
回転 |
50 |
||
4球試験(融着荷重):N |
4903 |
ASTM D2596 |
|
使用温度範囲:℃ |
-20~175 |
|
|
外観色 |
黄色 |
|
極圧性
![試験機概略](https://www.thk.com/jp/assets/images/products/thk_original_grease_l500_grease_ja_img_f01.jpg)
長寿命
●ボールねじを用いて潤滑寿命を測定
〈試験条件〉
項 目 |
内 容 |
試験品 |
HBN3210-5RR |
---|---|
作用荷重 |
31.9kN |
最高回転数 |
1500min-1 |
ストローク |
300mm |
給脂量 |
35cm3(初期封入のみ) |
![試験機概略 - 走行距離(潤滑寿命)km](https://www.thk.com/jp/assets/images/products/thk_original_grease_l500_grease_ja_img_f02.jpg)